Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K1434) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1434.00700
K1434.01400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

14.13 €

1 4 jours 5096°78°700300113.5255.716.827-2199.55.238.810123M5x35

17.42 €

1 4 jours 15093°76°14006005263862840222.525145.55315638M6x50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique