Sauterelles horizontales à loquet, usage intensif, avec plaque d’appui (K0081) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à loquet, usage intensif, avec plaque d’appui (K0081)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Fermeture et fixation rapides de couvercles et de clapets

· Course de réglage réglable individuellement au niveau de l'étrier

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0081.1650
K0081.1900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de traction F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course L1 max.
(mm)
Course L1 min.
(mm)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

138.31 €

1 4 jours 1650020000320270883860602437186574502810.3101151027

150.49 €

1 4 jours 19000400003953351125270823644227884563412.4121321233.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 600 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface phosphaté
Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant Orange
Version 2 avec mâchoire fixe Angle d’ouverture de la poignée 120°

Assistance technique