Mini-sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K0070) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mini-sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K0070)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Pour les espaces particulièrement réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0070.0050

Référence pièce
K0070.0050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 80 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant Orange Angle d’ouverture du bras de maintien 85°
Angle d’ouverture de la poignée 65° Force de maintien F1(N) 500 Force de serrage F3(N) 250
A(mm) 16 A1(mm) 24 A2(mm) 2.4
A3(mm) 6.5 B(mm) 16 B1(mm) 24
C(mm) 12 C1(mm) 3 D(mm) 4.2
H(mm) 22 L(mm) 70 L1(mm) 21
M=broche de serrage M5x20

Vous vous trouvez sur la page de Mini-sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage fixe (K0070), le numéro d'article est le suivant: K0070.0050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0070.0050.

Assistance technique