Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0671.1160X16
Référence pièce
|
---|
K0671.1160X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 37 | 20 | 18.3 | 3 |
Loading...
Poignée, matériau | Fonte | Poignée | Sans |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, fonte grise, sans poignée (K0671), le numéro d'article est le suivant: K0671.1160X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0671.1160X16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0671.0100X12 |
K0671.0125X12 |
K0671.0125X14 |
K0671.1180X16 |
K0671.1180X18 |
K0671.1200X18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.72 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | 3 | ||
20.02 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 33 | 18 | - | 3 | ||
20.02 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 33 | 18 | - | 3 | ||
37.66 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 36 | 22 | 18.3 | 3 | ||
37.66 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 36 | 22 | 20.8 | 3 | ||
40.94 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 38 | 24 | 20.8 | 3 |