Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0385.110105 |
K0385.110125 |
K0385.112105 |
K0385.112125 |
K0385.116105 |
K0385.116125 |
K0385.120105 |
K0385.120125 |
K0385.125105 |
K0385.125125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
15.54 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
15.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
20.36 € | 1 | 4 jours | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
20.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
20.37 € | 1 | 4 jours | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
23.09 € | 1 | 4 jours | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
27.89 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | surface imprégnée de diamant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Forme | O |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles