Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0346.11105
Référence pièce
|
---|
K0346.11105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | L |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles