Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Composant de finition de surface | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
17.74 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | naturel | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 30,5 | 10 | 20,5 | 37 | 40 | 18 | 16 | 0,0410 | true | true | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | 16 | - | - | - | ||
15.08 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 16 | - | - | - | ||
15.08 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 10 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 15 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 20 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 25 | 16 | - | - | - | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 30 | 16 | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 16 | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | - | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 50 | 16 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 40 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 50 | 20 | - | - | - | ||
20.18 € | 1 | 4 jours | 65 | grenaillé | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 60 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 25 | 20 | - | - | - | ||
21.67 € | 1 | 4 jours | 65 | électropoli | - | 2 | M10 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 30 | 20 | - | - | - |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Désignation | Manette Indexable |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | filetage |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Composant de finition de surface
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles