Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme B (K0227) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme B (K0227)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Tuyau de raccordement et matériel de montage en acier inoxydable, 1.4301

· Coloris : rectifié avec picots en plastique noir

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0227.200083
K0227.200084
K0227.300083
K0227.300084
K0227.400083
K0227.400084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Matériau du composant L=Longueur
(mm)

181.98 €

1 4 jours 200rectifié-226

185.66 €

1 4 jours 200plastique noir nervuréPlastique226

194.38 €

1 4 jours 300rectifié-326

199.41 €

1 4 jours 300plastique noir nervuréPlastique326

206.85 €

1 4 jours 400rectifié-426

214.34 €

1 4 jours 400plastique noir nervuréPlastique426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme B
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 26
D=Trou de fixation M8x20 H(mm) 60

Assistance technique