Galet guide, série FPTH (Numéros de référence)

Galet guide, série FPTH
Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Bandage / bande de roulement :

  • polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • résistant à l’hydrolyse
  • couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPTH 60X20/17-12K
FPTH 70X20/25-15K
FPTH 70X25/20-14K
FPTH 80X20/15-11K
FPTH 80X20/17-14K
FPTH 80X20/20-14K
FPTH 80X25/25-12K
FPTH 100X25/25-15K
FPTH 125X25/25-15K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
Poids
(kg)
Largeur de roue
(mm)
Ø roue Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur de serrage
(mm)

16.72 €

1 5 jours 170.10220601101712

22.08 €

1 5 jours 250.16620701302515

22.75 €

1 5 jours 200.16325701602014

22.59 €

1 5 jours 150.13120801501511

23.59 €

1 5 jours 170.18420801501714

24.32 €

1 5 jours 200.17420801502014

25.90 €

1 5 jours 250.17425801802512

34.25 €

1 5 jours 250.275251002302515

51.95 €

1 5 jours 250.39251252902515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Résine Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Type de moyeu roulement à billes Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Matériau de la roue polyamide 6 de première qualité
Type de produit galet guide Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique