Entretoise inox à revêtement PTFE, série XAT (Numéros de référence)

Entretoise inox à revêtement PTFE, série XAT
Entretoise inox à revêtement PTFE

  • Entretoise inox inoxydable avec douille en PTFE
  • Excellentes caractéristiques de glissement grâce à la combinaison de glissement en acier inox et PTFE
  • Particulièrement adaptée aux applications soumises à la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XAT 12X37
XAT 12X40
XAT 12X47
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)

6.27 €

1 5 jours 0.009

6.46 €

1 5 jours 0.011

6.80 €

1 5 jours 0.013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Method Type à manchon Roller Shape Droit Metal part outer diameter D(mm) 12
Length Jusqu'à 50 I.D. d(mm) 8.2 Type de produit Entretoise

Assistance technique