Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GSPO (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GSPO
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-GSPO 60K

Référence pièce
B-GSPO 60K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.36 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 235 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 200 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Hauteur totale(mm) 80 Poids(g) 430 Diamètre de roue(mm) 60
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 250 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 250

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GSPO, le numéro d'article est le suivant: B-GSPO 60K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-GSPO 60K.

Assistance technique