Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GTH (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec frein à tambour, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • course de commande : env. 10 à 12 mm
  • angle de mise en action : environ 13° à 15°
  • force de commande : < 250 N
  • force de freinage : > 500 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-GTH 160K-TB
B-GTH 160K-TML
B-GTH 160K-TMR
B-GTH 200K-TB
B-GTH 200K-TML
B-GTH 200K-TMR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)

411.10 €

1 7 jours 1401001953856160

411.10 €

1 5 jours 1401001953790160

411.10 €

1 5 jours 1401001953810160

455.62 €

1 7 jours 1651252355420200

455.62 €

1 7 jours 1651252355400200

455.62 €

1 7 jours 1651252355400200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 50 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 600

Assistance technique