Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GST (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GST
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-GST 127K
BH-GST 127K-FS
BH-GST 150K
BH-GST 150K-FS
BH-GST 160K
BH-GST 160K-FS
BH-GST 200K
BH-GST 200K-FS
BH-GST 200K-TB
BH-GST 200K-TML
BH-GST 200K-TMR
BH-GST 250K
BH-GST 250K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

162.87 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0020050170356512550450

207.80 €

1 23 jours 245320,01 à 485,0020050170409012550450

168.07 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050197375715050570

213.51 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0020050197440015050570

201.63 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0025060202415116050600

247.10 €

1 23 jours 295485,01 à 750,0025060202477916050600

206.50 €

1 7 jours 140750.01 ou plus10040245529020050800

253.00 €

1 23 jours 140750.01 ou plus10040245599120050800

485.82 €

1 7 jours 140750.01 ou plus10040245590020050800

485.82 €

1 23 jours 140750.01 ou plus10040245590020050800

485.82 €

1 23 jours 165750.01 ou plus12540245586020050800

384.31 €

1 7 jours 165750.01 ou plus12540295881625060900

470.48 €

1 23 jours 165750.01 ou plus12540295984125060900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique