Monture : série BH
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BH-PATH 160G |
BH-PATH 160KA |
BH-PATH 160KA-ELS |
BH-PATH 160R |
BH-PATH 200G |
BH-PATH 200KA |
BH-PATH 200KA-ELS |
BH-PATH 200R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.62 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 37 | moyeu lisse | 202 | 1728 | 160 | -25 | 400 | ||
72.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 100 | 37 | roulement à billes (C) | 202 | 1772 | 160 | -20 | 400 | ||
114.63 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 37 | roulement à billes (C) | 202 | 1788 | 160 | -20 | 260 | ||
76.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 100 | 37 | roulement à rouleaux | 202 | 1809 | 160 | -25 | 400 | ||
92.88 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 100 | 37 | moyeu lisse | 245 | 2099 | 200 | -25 | 500 | ||
93.88 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 37 | roulement à billes (C) | 245 | 2144 | 200 | -20 | 500 | ||
140.43 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | 40 | roulement à billes (C) | 245 | 2153 | 200 | -20 | 325 | ||
99.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 37 | roulement à rouleaux | 245 | 2145 | 200 | -25 | 500 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles