Monture : série BH
Roue : série RD
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-RD 162R-VLI
Référence pièce
|
---|
BH-RD 162R-VLI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.70 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 202 | 2362 | 160 | 40 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 225 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier | Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-RD, le numéro d'article est le suivant: BH-RD 162R-VLI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-RD 162R-VLI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-RD 162R |
BH-RD 162R-FA |
BH-RD 162R-VLI-FA |
BH-RD 200K |
BH-RD 200K-FA |
BH-RD 200K-VLI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.00 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 202 | 2320 | 160 | 40 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 225 | ||
87.68 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 202 | 2407 | 160 | 40 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 225 | ||
100.38 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 202 | 2462 | 160 | 40 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 225 | ||
131.43 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | roulement à billes | 245 | 3378 | 200 | 50 | 65 Shore A | noir | no | no | -20 | 350 | ||
142.48 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | 250 | 60 | roulement à billes | 245 | 3588 | 200 | 50 | 65 Shore A | noir | no | no | -20 | 350 | ||
156.83 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | 250 | 60 | roulement à billes | 245 | 3587 | 200 | 50 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -20 | 350 |