Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-VSTH (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-VSTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BK-VSTH 65K

Référence pièce
BK-VSTH 65K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.91 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Hauteur totale(mm) 90 Poids(g) 804 Diamètre de roue(mm) 65
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 250 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 250

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-VSTH, le numéro d'article est le suivant: BK-VSTH 65K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-VSTH 65K.

Assistance technique