Monture : série BPFE
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPFE-ALTH 101K-AS-FA
Référence pièce
|
---|
BPFE-ALTH 101K-AS-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.92 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 192 | 320,01 à 485,00 | - | 175 | 140 | 125 | 40 | 170 | 3446 | 100 | 40 | gris | 350 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe à suspension | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges, série BPFE-ALTH, le numéro d'article est le suivant: BPFE-ALTH 101K-AS-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPFE-ALTH 101K-AS-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO |
BPFE-ALTH 101K-FA |
BPFE-ALTH 101K-FA-CO |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA |
BPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO |
BPFE-ALTH 125K-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.28 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 225 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3203 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
311.27 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 225 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3228 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
324.65 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 255 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3440 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
362.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 255 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 175 | 140 | 150 | 50 | 192 | 3680 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
377.16 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 100 | 30 | 192 | 3665 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
340.98 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 100 | 38 | 192 | 3620 | 125 | 40 | brun clair | 350 |