Monture : série BPX
Roue : série PGV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA
Référence pièce
|
---|
BPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 124 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur / Conductivité | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à billes | 195 | 1616 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 200 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | oui | Résistance max. à la température(°C) | 134 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BPX-PGV, le numéro d'article est le suivant: BPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA |
BPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA |
BPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA |
BPX-PGV 150XK-PG2-SRA-EL-FA |
BPX-PGV 150XK-PG2-SRA-SG-FA |
BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.08 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 80,01 à 140,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 100 | 60 | 150 | 30 | roulement à rouleaux | 146 | 906 | 105 | 24 | gris | oui | oui | 120 | ||
222.13 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 150 | 30 | roulement à rouleaux | 164 | 1240 | 120 | 30 | noir | no | no | 150 | ||
212.71 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 236 | 140,01 à 220,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 186 | 38 | roulement à rouleaux | 164 | 1270 | 120 | 30 | gris | oui | oui | 150 | ||
323.33 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à billes | 195 | 1720 | 150 | 30 | noir | no | no | 200 | ||
311.33 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à billes | 195 | 1753 | 150 | 30 | gris | oui | oui | 200 | ||
307.33 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 80 | 84 | 24 | roulement à billes | 236 | 2659 | 186 | 38 | noir | no | no | 200 |