Roulette fixe en acier inox, série BPX-PGV (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, série BPX-PGV
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris, avec pare-fils en acier

Monture : série BPX

  • acier chrome-nickel de haute qualité (1.4301 / AISI304), inoxydable, lissé
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PGV

  • bande de roulement : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +134 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPX-PGV 84XR-PG1-EL-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SRA-EL-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA
BPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA
BPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
BPX-PGV 120XR-PG2-SRA-EL-FA
BPX-PGV 120XR-PG2-SRA-SG-FA
BPX-PGV 150XK-PG2-EL-FA
BPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA
BPX-PGV 150XK-PG2-SRA-EL-FA
BPX-PGV 150XK-PG2-SRA-SG-FA
BPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
BPX-PGV 186XK-PG3-SG-FA
BPX-PGV 186XK-PG3-SRA-EL-FA
BPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

199.64 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation9880,01 à 140,00-100607525roulement à rouleaux1246888424noirnono120

193.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation9880,01 à 140,00-100607525roulement à rouleaux1246988424grisouioui120

289.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation9880,01 à 140,00Conductivité100607525roulement à rouleaux1248398424noirnono120

283.24 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation6980,01 à 140,00-100605018roulement à rouleaux1248358424grisouioui120

208.56 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16480,01 à 140,00Résistance à la chaleur1006012030roulement à rouleaux14685510524noirnono120

201.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00Résistance à la chaleur / Conductivité1006015030roulement à rouleaux14683610524grisouioui120

298.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00Résistance à la chaleur1006015030roulement à rouleaux14692110524noirnono120

291.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00Résistance à la chaleur / Conductivité1006015030roulement à rouleaux14690610524grisouioui120

222.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1208015030roulement à rouleaux164124012030noirnono150

212.71 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation236140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité1208018638roulement à rouleaux164127012030grisouioui150

311.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation236140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1208018638roulement à rouleaux164138312030noirnono150

302.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation236140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité1208018638roulement à rouleaux164140712030grisouioui150

233.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation236140,01 à 220,00Résistance à la chaleur1208018638roulement à billes195156815030noirnono200

221.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité120808424roulement à billes195161615030grisouioui200

323.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120808424roulement à billes195172015030noirnono200

311.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité120808424roulement à billes195175315030grisouioui200

307.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140808424roulement à billes236265918638noirnono200

294.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69140,01 à 220,00-140805019roulement à billes236310418638grisouioui200

396.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69140,01 à 220,00-140805019roulement à billes236320618638noirnono200

383.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69140,01 à 220,00Conductivité140805019roulement à billes236324118638grisouioui200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille oui Résistance max. à la température(°C) 134 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique