Roulette fixe en tôle d’acier, série B-RD (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-RD
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série RD

  • bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-RD 100R
B-RD 100R-FA
B-RD 100R-FA-FS
B-RD 100R-FS
B-RD 100R-VLI
B-RD 100R-VLI-FA
B-RD 100R-VLI-FA-FS
B-RD 100R-VLI-FS
B-RD 125R
B-RD 125R-FA
B-RD 125R-FA-FS
B-RD 125R-FS
B-RD 125R-VLI
B-RD 125R-VLI-FA
B-RD 125R-VLI-FA-FS
B-RD 125R-VLI-FS
B-RD 140R
B-RD 140R-FA
B-RD 140R-VLI
B-RD 140R-VLI-FA
B-RD 162R
B-RD 162R-FA
B-RD 162R-FA-FS
B-RD 162R-FS
B-RD 162R-VLI
B-RD 162R-VLI-FA
B-RD 162R-VLI-FA-FS
B-RD 162R-VLI-FS
B-RD 182R
B-RD 182R-FA
B-RD 182R-FA-FS
B-RD 182R-FS
B-RD 182R-VLI
B-RD 182R-VLI-FA
B-RD 182R-VLI-FA-FS
B-RD 182R-VLI-FS
B-RD 200K
B-RD 200K-FA
B-RD 200K-FA-FS
B-RD 200K-FS
B-RD 200K-VLI
B-RD 200K-VLI-FA
B-RD 200K-VLI-FA-FS
B-RD 200K-VLI-FS
B-RD 202R
B-RD 202R-FA
B-RD 202R-FA-FS
B-RD 202R-FS
B-RD 202R-VLI
B-RD 202R-VLI-FA
B-RD 202R-VLI-FA-FS
B-RD 202R-VLI-FS
B-RD 250K
B-RD 250K-FA
B-RD 250K-VLI
B-RD 250K-VLI-FA
B-RD 252R
B-RD 252R-FA
B-RD 252R-VLI
B-RD 252R-VLI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

35.88 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510030roulement à rouleaux1257941003065 Shore Anoirnono-25100

43.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux1258171003065 Shore Anoirnono-25100

79.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux12510291003065 Shore Anoirnono-25100

72.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux1259001003065 Shore Anoirnono-25100

41.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux1257981003056 Shore Agrisouioui-25100

49.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux1258201003056 Shore Agrisouioui-25100

85.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux12510481003056 Shore Agrisouioui-25100

77.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux12510201003056 Shore Agrisouioui-25100

43.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512538roulement à rouleaux15010581253865 Shore Anoirnono-25120

50.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux15010691253865 Shore Anoirnono-25120

87.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux15013551253865 Shore Anoirnono-25120

79.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux15013081253865 Shore Anoirnono-25120

50.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux15010661253856 Shore Agrisouioui-25120

58.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00-1008516040roulement à rouleaux15010901253856 Shore Agrisouioui-25120

94.91 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00-1008516040roulement à rouleaux15013871253856 Shore Agrisouioui-25120

87.34 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00-1008516040roulement à rouleaux15013571253856 Shore Agrisouioui-25120

60.41 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-14011016040roulement à rouleaux17013021403865 Shore Anoirnono-25175

68.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-14011016040roulement à rouleaux17013351403865 Shore Anoirnono-25175

69.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-14011016040roulement à rouleaux17013501403856 Shore Agrisouioui-25175

77.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-14011016040roulement à rouleaux17012991403856 Shore Agrisouioui-25175

66.38 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-14011016040roulement à rouleaux19518781604065 Shore Anoirnono-25225

76.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19519201604065 Shore Anoirnono-25225

115.66 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19525051604065 Shore Anoirnono-25225

105.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19525121604065 Shore Anoirnono-25225

79.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19519201604056 Shore Agrisouioui-25225

88.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19519201604056 Shore Agrisouioui-25225

128.36 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19525141604056 Shore Agrisouioui-25225

118.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux19524851604056 Shore Agrisouioui-25225

84.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215220,01 à 320,00-14011018050roulement à rouleaux21523761805065 Shore Anoirnono-25300

95.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21524301805065 Shore Anoirnono-25300

137.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21532171805065 Shore Anoirnono-25300

126.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21531111805065 Shore Anoirnono-25300

103.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21522901805056 Shore Agrisouioui-25300

114.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21524301805056 Shore Agrisouioui-25300

156.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21532341805056 Shore Agrisouioui-25300

145.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux21531281805056 Shore Agrisouioui-25300

118.17 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23527862005065 Shore Anoirnono-20350

129.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23529132005065 Shore Anoirnono-20350

171.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23535302005065 Shore Anoirnono-20350

159.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23534652005065 Shore Anoirnono-20350

143.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23529082005056 Shore Agrisouioui-20350

154.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23530582005056 Shore Agrisouioui-20350

196.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23536782005056 Shore Agrisouioui-20350

185.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes23536132005056 Shore Agrisouioui-20350

90.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux23526112005065 Shore Anoirnono-25350

101.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23527002005065 Shore Anoirnono-25350

142.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23534512005065 Shore Anoirnono-25350

131.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23532702005065 Shore Anoirnono-25350

115.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23527622005056 Shore Agrisouioui-25350

126.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23527002005056 Shore Agrisouioui-25350

168.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23535992005056 Shore Agrisouioui-25350

157.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-14011025060roulement à rouleaux23535342005056 Shore Agrisouioui-25350

275.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295320,01 à 485,00-22013025060roulement à billes29558602506065 Shore Anoirnono-20450

287.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation318320,01 à 485,00-22013028070roulement à billes29560192506065 Shore Anoirnono-20450

318.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation318320,01 à 485,00-22013028070roulement à billes29562202506056 Shore Agrisouioui-20450

330.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69320,01 à 485,00-2201305019roulement à billes29563772506056 Shore Agrisouioui-20450

208.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69320,01 à 485,00-2201305019roulement à rouleaux29555222506065 Shore Anoirnono-25450

220.62 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69320,01 à 485,00Conductivité2201305019roulement à rouleaux29557822506065 Shore Anoirnono-25450

251.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation98320,01 à 485,00-2201307525roulement à rouleaux29559052506056 Shore Agrisouioui-25450

263.79 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation98320,01 à 485,00-2201307525roulement à rouleaux29561302506056 Shore Agrisouioui-25450

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Acier Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique