Monture : série BRXA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BRXA-PATH 75KFD
Référence pièce
|
---|
BRXA-PATH 75KFD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 69 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 98 | 228 | 75 | 25 | no | -20 | 75 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BRXA-PATH 75KFD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRXA-PATH 75KFD.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BRXA-PATH 50G |
BRXA-PATH 50KFD |
BRXA-PATH 50KFD-ELS |
BRXA-PATH 75G |
BRXA-PATH 75KFD-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 98 | - | 75 | 23 | moyeu lisse | 69 | 94 | 50 | 19 | oui | -25 | 75 | ||
26.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | - | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 69 | 108 | 50 | 19 | no | -20 | 75 | ||
33.29 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 69 | 108 | 50 | 19 | no | -20 | 50 | ||
28.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | 98 | 170 | 75 | 25 | oui | -25 | 75 | ||
48.24 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 98 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | 98 | 227 | 75 | 25 | no | -20 | 65 |