Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-PATH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BRXA-PATH
Roulette d’appareil fixe en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRXA-PATH 50G
BRXA-PATH 50KFD
BRXA-PATH 50KFD-ELS
BRXA-PATH 75G
BRXA-PATH 75KFD
BRXA-PATH 75KFD-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

19.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation98-7523moyeu lisse69945019oui-2575

26.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69-5019roulement à billes (C)691085019no-2075

33.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69Conductivité5019roulement à billes (C)691085019no-2050

28.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69-5019moyeu lisse981707525oui-2575

35.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69Conductivité5019roulement à billes (C)982287525no-2075

48.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation98-7525roulement à billes (C)982277525no-2065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique