Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GSPO (Numéros de référence)

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-GSPO
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série BSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD-GSPO 80K
BSD-GSPO 100K
BSD-GSPO 125K
BSD-GSPO 150K
BSD-GSPO 200K
BSD-GSPO 250K
BSD-GSPO 302K
BSD-GSPO 400K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

259.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation39014011030080125264780401750

406.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12517514080401604681100402250

748.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation1852552001255020512236125553600

911.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation2152552001505023013918150554500

1,142.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation2602552002005029017126200555400

2,887.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation2804003002008038051980250659000

7,403.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation3305004002506050010954030011018000

9,453.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation3305004002508060013450040011020000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique