Roulette fixe en tôle d’acier, série B-V (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-V
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série V

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-V 80R
B-V 80R-EL
B-V 80R-EL-FA
B-V 80R-FA
B-V 80R-SG
B-V 80R-SG-FA
B-V 100R
B-V 100R-EL
B-V 100R-EL-FA
B-V 100R-FA
B-V 100R-SG
B-V 100R-SG-FA
B-V 125R
B-V 125R-EL
B-V 125R-EL-FA
B-V 125R-FA
B-V 125R-SG
B-V 125R-SG-FA
B-V 140R
B-V 140R-EL
B-V 140R-EL-FA
B-V 140R-FA
B-V 140R-SG
B-V 140R-SG-FA
B-V 162R
B-V 162R-EL
B-V 162R-EL-FA
B-V 162R-FA
B-V 162R-SG
B-V 162R-SG-FA
B-V 182R
B-V 182R-EL
B-V 182R-EL-FA
B-V 182R-FA
B-V 182R-SG
B-V 182R-SG-FA
B-V 200K
B-V 200K-EL
B-V 200K-EL-FA
B-V 200K-FA
B-V 200K-SG
B-V 200K-SG-FA
B-V 202R
B-V 202R-EL
B-V 202R-EL-FA
B-V 202R-FA
B-V 202R-SG
B-V 202R-SG-FA
B-V 205R
B-V 205R-FA
B-V 252R
B-V 252R-EL
B-V 252R-EL-FA
B-V 252R-FA
B-V 252R-SG
B-V 252R-SG-FA
B-V 256K
B-V 282R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

25.22 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00Conductivité1008510030roulement à rouleaux1024808025noirnono-2550

30.20 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleaux1024488025noirnono-2550

36.75 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleaux1024908025noirnono-2550

31.78 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleaux1025018025noirnono-2550

26.93 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleaux1024658025grisouioui-2550

33.50 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleaux1024928025grisouioui-2550

31.01 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleaux12586210030noirnono-2570

37.23 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleaux12579210030noirnono-2570

44.82 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleaux12583810030noirnono-2570

38.60 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleaux12589010030noirnono-2570

34.06 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleaux12582810030grisouioui-2570

41.65 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00-1008514038roulement à rouleaux12585410030grisouioui-2570

33.60 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleaux150116212538noirnono-25100

44.70 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleaux150106012538noirnono-25100

52.28 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux150106812538noirnono-25100

41.18 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux150115212538noirnono-25100

39.80 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleaux150108812538grisouioui-25100

47.39 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040roulement à rouleaux150112212538grisouioui-25100

45.42 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleaux170143914038noirnono-25115

64.76 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleaux170129014038noirnono-25115

72.35 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulement à rouleaux170133014038noirnono-25115

53.00 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulement à rouleaux170148214038noirnono-25115

55.36 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulement à rouleaux170139014038grisouioui-25115

62.95 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050roulement à rouleaux170145014038grisouioui-25115

50.90 €

1 5 jours 21580,01 à 140,00Conductivité14011018050roulement à rouleaux195207816040noirnono-25135

76.25 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité14011018050roulement à rouleaux195187416040noirnono-25135

85.94 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050roulement à rouleaux195194816040noirnono-25135

60.58 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050roulement à rouleaux195218016040noirnono-25135

62.42 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-14011018050roulement à rouleaux195199016040grisouioui-25135

72.10 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050roulement à rouleaux195206016040grisouioui-25135

62.68 €

1 5 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050roulement à rouleaux215264018050noirnono-25170

100.60 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050roulement à rouleaux215231018050noirnono-25170

111.65 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à rouleaux215246018050noirnono-25170

73.71 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à rouleaux215267018050noirnono-25170

77.19 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à rouleaux215253018050grisouioui-25170

88.22 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à rouleaux215262718050grisouioui-25170

87.37 €

1 5 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050roulement à billes235321020050noirnono-20205

127.20 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Conductivité14011020050roulement à billes235282020050noirnono-20205

138.25 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à billes235292120050noirnono-20205

98.40 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à billes235320020050noirnono-20205

110.01 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à billes235306020050grisouioui-20205

121.05 €

1 7 jours 240140,01 à 220,00-14011020065roulement à billes235320020050grisouioui-20205

60.54 €

1 5 jours 240140,01 à 220,00-14011020065roulement à rouleaux235302720050noirnono-25205

100.38 €

1 7 jours 295140,01 à 220,00-14011025060roulement à rouleaux235259620050noirnono-25205

111.44 €

1 7 jours 295140,01 à 220,00Conductivité14011025060roulement à rouleaux235312020050noirnono-25205

71.58 €

1 7 jours 295140,01 à 220,00Conductivité14011025060roulement à rouleaux235297320050noirnono-25205

83.18 €

1 7 jours 295140,01 à 220,00-14011025060roulement à rouleaux235276920050grisouioui-25205

94.23 €

1 7 jours 295140,01 à 220,00-14011025060roulement à rouleaux235299020050grisouioui-25205

104.43 €

1 7 jours 295220,01 à 320,00-14011025060roulement à rouleaux240434020065noirnono-25225

115.48 €

1 7 jours 295220,01 à 320,00-14011025085roulement à rouleaux240437020065noirnono-25225

150.48 €

1 7 jours 318220,01 à 320,00-22013028070roulement à rouleaux295625825060noirnono-25295

220.11 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-2201308025roulement à rouleaux295551425060noirnono-25295

232.57 €

1 23 jours 102220,01 à 320,00Conductivité2201308025roulement à rouleaux295584125060noirnono-25295

162.93 €

1 23 jours 102220,01 à 320,00Conductivité2201308025roulement à rouleaux295607025060noirnono-25295

202.37 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-2201308025roulement à rouleaux295580025060grisouioui-25295

214.82 €

1 23 jours 102220,01 à 320,00-2201308025roulement à rouleaux295619725060grisouioui-25295

177.86 €

1 7 jours 102320,01 à 485,00-2201308025roulement à billes295796325085noirnono-20350

166.44 €

1 5 jours 125320,01 à 485,00Conductivité22013010030roulement à rouleaux318775428070noirnono-25385

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique