Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VEHI (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VEHI
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue Blickle TempLine® Basic avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en tôle d’acier, hautes températures

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VEHI

  • bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +200 °C
  • les méplats du bandage provoqués par de longues durées d’immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement sous charge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-VEHI 100R
B-VEHI 125R
B-VEHI 160R
B-VEHI 200R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

38.55 €

1 7 jours 35.01 à 80.00100851257071003065

46.99 €

1 5 jours 80,01 à 140,00100851509151253890

76.12 €

1 5 jours 80,01 à 140,00140110195172916040120

99.30 €

1 5 jours 140,01 à 220,00140110235235020050180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Matériau de la roue Acier
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 30 Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 200
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique