Monture : série BX
Roue : série POBS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BX-POBS 200XKA
Référence pièce
|
---|
BX-POBS 200XKA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.15 € | 1 | 7 jours | 150 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 37 | roulement à billes (CC) | 235 | 1900 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la bande de roulement | bleue |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | oui | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, série BX-POBS, le numéro d'article est le suivant: BX-POBS 200XKA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BX-POBS 200XKA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BX-POBS 100XKA |
BX-POBS 125XKA |
BX-POBS 160XKA |
BX-POBS 80XKF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.68 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 638 | 100 | 38 | 200 | ||
121.16 € | 1 | 7 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 150 | 750 | 125 | 40 | 250 | ||
208.82 € | 1 | 7 jours | 150 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 37 | roulement à billes (CC) | 195 | 1580 | 160 | 50 | 400 | ||
107.87 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à billes (C) | 102 | 382 | 80 | 30 | 140 |