Roulette fixe en acier inox, série BX-POBS (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, série BX-POBS
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact, très faible résistance au roulage, haute capacité de charge dynamique, résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-POBS 80XKF
BX-POBS 100XKA
BX-POBS 125XKA
BX-POBS 160XKA
BX-POBS 200XKA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

107.87 €

1 7 jours 15080,01 à 140,001008512537roulement à billes (C)1023828030140

117.68 €

1 7 jours 125140,01 à 220,001008510032roulement à billes (C)12563810038200

121.16 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510032roulement à billes (C)15075012540250

208.82 €

1 7 jours 150320,01 à 485,0014011012537roulement à billes (CC)195158016050400

250.15 €

1 7 jours 150320,01 à 485,0014011012537roulement à billes (CC)235190020050400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique