Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PP (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue en polypropylène

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-PP 150G-ST

Référence pièce
LE-PP 150G-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

67.21 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190174615050oui300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PP, le numéro d'article est le suivant: LE-PP 150G-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-PP 150G-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LE-PP 100G-FI-FA
LE-PP 100KA
LE-PP 100KA-EL
LE-PP 150G-ST-FA
LE-PP 150K
LE-PP 150K-EL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.46 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575910037oui150

29.25 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12559710037oui150

35.78 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12560310037no150

78.25 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190199415050oui300

64.34 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190172315050oui300

73.90 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190172315050no300

Assistance technique