Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PP (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue en polypropylène

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-PP 60G
LE-PP 80G
LE-PP 80G-FA
LE-PP 80G-FI
LE-PP 80G-FI-FA
LE-PP 80R
LE-PP 80R-FA
LE-PP 80R-FI
LE-PP 80R-FI-FA
LE-PP 100G
LE-PP 100G-FA
LE-PP 100G-FI
LE-PP 100G-FI-FA
LE-PP 100KA
LE-PP 100KA-EL
LE-PP 100KA-EL-FA
LE-PP 100KA-FA
LE-PP 100KA-FI
LE-PP 100KA-FI-EL
LE-PP 100KA-FI-EL-FA
LE-PP 100KA-FI-FA
LE-PP 100R
LE-PP 100R-FA
LE-PP 100R-FI
LE-PP 100R-FI-FA
LE-PP 125G
LE-PP 125G-FA
LE-PP 125G-FI
LE-PP 125G-FI-FA
LE-PP 125KA
LE-PP 125KA-EL
LE-PP 125KA-EL-FA
LE-PP 125KA-FA
LE-PP 125KA-FI
LE-PP 125KA-FI-EL
LE-PP 125KA-FI-EL-FA
LE-PP 125KA-FI-FA
LE-PP 125R
LE-PP 125R-FA
LE-PP 125R-FI
LE-PP 125R-FI-FA
LE-PP 150G
LE-PP 150G-FA
LE-PP 150G-FI
LE-PP 150G-FI-FA
LE-PP 150G-ST
LE-PP 150G-ST-FA
LE-PP 150K
LE-PP 150K-EL
LE-PP 150K-EL-FA
LE-PP 150K-FA
LE-PP 150K-FI
LE-PP 150K-FI-EL
LE-PP 150K-FI-EL-FA
LE-PP 150K-FI-FA
LE-PP 150K-ST
LE-PP 150K-ST-EL
LE-PP 150K-ST-EL-FA
LE-PP 150K-ST-FA
LE-PP 150R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

20.18 €

1 23 jours 15035.01 à 80.00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante804376029oui80

19.43 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante1024738032oui120

26.35 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante1024798032oui120

28.37 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025758032oui120

35.27 €

1 23 jours 15080,01 à 140,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026088032oui120

22.68 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante1025018032oui120

29.59 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante1025008032oui120

31.60 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1025948032oui120

38.52 €

1 23 jours 19080,01 à 140,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026348032oui120

22.96 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante12555610037oui150

31.75 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante12564010037oui150

32.68 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12568110037oui150

41.46 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575910037oui150

29.25 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12559710037oui150

35.78 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12560310037no150

44.55 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12567510037no150

38.03 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12567710037oui150

38.98 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12571010037oui150

45.52 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12572010037no150

54.30 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12579210037no150

47.76 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12579010037oui150

26.31 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12559210037oui150

35.09 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante12555610037oui150

36.02 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12570910037oui150

44.80 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12578010037oui150

25.18 €

1 5 jours 190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante15063912540oui150

34.87 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante15080512540oui150

35.55 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15077912540oui150

45.23 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15094212540oui150

33.86 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante15068212540oui150

40.83 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante15068812540no150

50.51 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante15082612540no150

43.55 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante15085612540oui150

44.26 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15081212540oui150

51.23 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15078212540no150

60.91 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15095612540no150

53.95 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15098612540oui150

28.79 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante15067912540oui150

38.47 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante15085312540oui150

39.15 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15082412540oui150

48.83 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15098312540oui150

42.85 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante190145115050oui300

53.90 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante190170015050oui300

63.77 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190188915050oui300

74.82 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190230015050oui300

67.21 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190174615050oui300

78.25 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190199415050oui300

64.34 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190172315050oui300

73.90 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190172315050no300

84.95 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190194415050no300

75.37 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190194415050oui300

84.50 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190212515050oui300

94.09 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190212515050no300

105.12 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190234615050no300

95.55 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190234615050oui300

88.69 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190203415050oui300

98.27 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190194315050no300

109.30 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190216415050no300

99.73 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190216415050oui300

48.45 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante190153915050oui300

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique