Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LER-POEV 80KF-SG

Référence pièce
LER-POEV 80KF-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

43.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante1025288032grisouioui-20140-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV, le numéro d'article est le suivant: LER-POEV 80KF-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-POEV 80KF-SG.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LER-POEV 100G-FI-FA
LER-POEV 100G-FI-SB
LER-POEV 100G-FI-SB-FA
LER-POEV 80R
LER-POEV 80R-FA
LER-POEV 80R-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

59.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12578810032noirnono-25150-

54.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12570110032bleueouioui-25150-

62.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12580010032bleueouioui-25150-

38.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante1025308032noirnono-25140-

44.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante1025108032noirnono-25140-

50.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026238032noirnono-25140-

Assistance technique