Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LER-POEV 60KF
LER-POEV 60KF-RA
LER-POEV 60KF-RA-SG
LER-POEV 60KF-SG
LER-POEV 80G
LER-POEV 80G-FA
LER-POEV 80G-FI
LER-POEV 80G-FI-FA
LER-POEV 80G-FI-SB
LER-POEV 80G-FI-SB-FA
LER-POEV 80G-FI-SG
LER-POEV 80G-FI-SG-FA
LER-POEV 80G-SB
LER-POEV 80G-SB-FA
LER-POEV 80G-SG
LER-POEV 80G-SG-FA
LER-POEV 80KF
LER-POEV 80KF-FI
LER-POEV 80KF-FI-SB
LER-POEV 80KF-FI-SG
LER-POEV 80KF-SB
LER-POEV 80KF-SG
LER-POEV 80R
LER-POEV 80R-FA
LER-POEV 80R-FI
LER-POEV 80R-FI-FA
LER-POEV 80R-FI-SB
LER-POEV 80R-FI-SB-FA
LER-POEV 80R-FI-SG
LER-POEV 80R-FI-SG-FA
LER-POEV 80R-SB
LER-POEV 80R-SB-FA
LER-POEV 80R-SG
LER-POEV 80R-SG-FA
LER-POEV 80XKF-FI-SG
LER-POEV 80XKF-SG
LER-POEV 80XR
LER-POEV 80XR-FA
LER-POEV 80XR-FI
LER-POEV 80XR-FI-FA
LER-POEV 80XR-FI-SB
LER-POEV 80XR-FI-SB-FA
LER-POEV 80XR-FI-SG
LER-POEV 80XR-FI-SG-FA
LER-POEV 80XR-SB
LER-POEV 80XR-SB-FA
LER-POEV 80XR-SG
LER-POEV 80XR-SG-FA
LER-POEV 100G
LER-POEV 100G-FA
LER-POEV 100G-FI
LER-POEV 100G-FI-FA
LER-POEV 100G-FI-SB
LER-POEV 100G-FI-SB-FA
LER-POEV 100G-FI-SG
LER-POEV 100G-FI-SG-FA
LER-POEV 100G-SB
LER-POEV 100G-SB-FA
LER-POEV 100G-SG
LER-POEV 100G-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

43.91 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (CC)roulette pivotante8086034noirnono-20120120

52.62 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage805636034noirnono-20120120

53.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage805466034grisouioui-20120120

44.71 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (CC)roulette pivotante804666034grisouioui-20120120

33.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1024888032noirnono-25140-

40.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1025488032noirnono-25140-

46.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025948032noirnono-25140-

53.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026128032noirnono-25140-

48.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025948032bleueouioui-25140-

54.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026128032bleueouioui-25140-

47.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025918032grisouioui-25140-

53.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026118032grisouioui-25140-

35.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1025308032bleueouioui-25140-

42.11 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1025488032bleueouioui-25140-

34.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1024858032grisouioui-25140-

41.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032moyeu lisseroulette pivotante1025478032grisouioui-25140-

42.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante1025308032noirnono-20140-

55.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026298032noirnono-20140-

57.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026368032bleueouioui-20140-

56.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026368032grisouioui-20140-

44.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante1025288032bleueouioui-20140-

43.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante1025288032grisouioui-20140-

38.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante1025308032noirnono-25140-

44.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante1025108032noirnono-25140-

50.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026238032noirnono-25140-

57.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026418032noirnono-25140-

52.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026288032bleueouioui-25140-

59.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026418032bleueouioui-25140-

51.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-7010037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026268032grisouioui-25140-

58.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-7010037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026388032grisouioui-25140-

39.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-7010037roulement à rouleauxroulette pivotante1025208032bleueouioui-25140-

46.39 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-7010037roulement à rouleauxroulette pivotante1025338032bleueouioui-25140-

38.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-7010037roulement à rouleauxroulette pivotante1025208032grisouioui-25140-

45.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité7010037roulement à rouleauxroulette pivotante1025298032grisouioui-25140-

73.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation20280,01 à 140,00Conductivité7016050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026278032grisouioui-20140-

60.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité7010037roulement à billes (C)roulette pivotante1025288032grisouioui-20140-

41.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante1025318032noirnono-25140-

48.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante1025498032noirnono-25140-

54.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité-10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026248032noirnono-25140-

61.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité-10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026428032noirnono-25140-

56.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026248032bleueouioui-25140-

62.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026428032bleueouioui-25140-

55.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026238032grisouioui-25140-

61.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026418032grisouioui-25140-

43.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00--10037roulement à rouleauxroulette pivotante1025318032bleueouioui-25140-

50.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00--12540roulement à rouleauxroulette pivotante1025498032bleueouioui-25140-

42.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00--12540roulement à rouleauxroulette pivotante1025308032grisouioui-25140-

49.11 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00--12540roulement à rouleauxroulette pivotante1025488032grisouioui-25140-

38.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12557810032noirnono-25150-

45.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12566610032noirnono-25150-

51.66 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575110032noirnono-25150-

59.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12578810032noirnono-25150-

54.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12570110032bleueouioui-25150-

62.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12580010032bleueouioui-25150-

53.26 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12569810032grisouioui-25150-

60.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12579310032grisouioui-25150-

40.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12558110032bleueouioui-25150-

48.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12566610032bleueouioui-25150-

39.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12562410032grisouioui-25150-

47.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010032moyeu lisseroulette pivotante12567110032grisouioui-25150-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique