Monture : série LER
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LER-POEV 160XR-FI-SB
Référence pièce
|
---|
LER-POEV 160XR-FI-SB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.83 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 195 | 220,01 à 320,00 | - | - | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2306 | 160 | 50 | bleue | oui | oui | -25 | 300 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 65 Shore A |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-POEV, le numéro d'article est le suivant: LER-POEV 160XR-FI-SB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-POEV 160XR-FI-SB.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LER-POEV 100G-FI-FA |
LER-POEV 100G-FI-SB |
LER-POEV 100G-FI-SB-FA |
LER-POEV 160XR-FI-SB-FA |
LER-POEV 160XR-FI-SG |
LER-POEV 160XR-FI-SG-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 788 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 150 | - | ||
54.55 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 701 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 150 | - | ||
62.14 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 800 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 150 | - | ||
153.52 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 220,01 à 320,00 | - | - | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2424 | 160 | 50 | bleue | oui | oui | -25 | 300 | - | ||
139.43 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 220,01 à 320,00 | - | - | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2315 | 160 | 50 | gris | oui | oui | -25 | 300 | - | ||
149.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 220,01 à 320,00 | - | - | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2433 | 160 | 50 | gris | oui | oui | -25 | 300 | - |