Monture : série LER
Roue : série PPN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LER-PPN 200R-FA
Référence pièce
|
---|
LER-PPN 200R-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 235 | 2123 | 200 | 50 | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 60 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PPN, le numéro d'article est le suivant: LER-PPN 200R-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LER-PPN 200R-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LER-PPN 100G-FI-FA |
LER-PPN 100R |
LER-PPN 100R-FA |
LER-PPN 200R-FI |
LER-PPN 200R-FI-FA |
LER-PPN 60G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 702 | 100 | 37 | 150 | ||
33.91 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 545 | 100 | 37 | 150 | ||
42.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 633 | 100 | 37 | 150 | ||
120.47 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2147 | 200 | 50 | 300 | ||
133.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2567 | 200 | 50 | 300 | ||
28.50 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 80 | 428 | 60 | 29 | 80 |