Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VE (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-VE 200R-EL

Référence pièce
LE-VE 200R-EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

91.95 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité1401108025roulette pivotante235271320050noirnono205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VE, le numéro d'article est le suivant: LE-VE 200R-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-VE 200R-EL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LE-VE 100R-FA
LE-VE 100R-FI
LE-VE 100R-FI-EL
LE-VE 200R-EL-FA
LE-VE 200R-FA
LE-VE 200R-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

33.50 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulette pivotante12584710030noirnono70

36.50 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulette pivotante avec blocage12595510030noirnono70

42.73 €

1 5 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulette pivotante avec blocage12589510030noirnono70

103.00 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-1401108025roulette pivotante235283520050noirnono205

63.15 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-1401108025roulette pivotante235329020050noirnono205

78.23 €

1 5 jours 102140,01 à 220,00Conductivité1401108025roulette pivotante avec blocage235360120050noirnono205

Assistance technique