Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEX-PATH 160G

Référence pièce
LEX-PATH 160G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

165.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante195146516040oui300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH, le numéro d'article est le suivant: LEX-PATH 160G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEX-PATH 160G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEX-PATH 100KFD-ELS
LEX-PATH 100KFD-FI
LEX-PATH 100KFD-FI-ELS
LEX-PATH 160G-FI
LEX-PATH 160KAD
LEX-PATH 160KAD-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

97.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser23580,01 à 140,00-1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante12567610032no130

100.84 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser235140,01 à 220,00Conductivité1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12577210032no150

116.72 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12578310032no130

207.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195183216040oui300

167.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante195158016040no300

209.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante195159216040no260

Assistance technique