Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-PATH 80G
LEX-PATH 80G-FI
LEX-PATH 80KFD
LEX-PATH 80KFD-ELS
LEX-PATH 80KFD-FI
LEX-PATH 80KFD-FI-ELS
LEX-PATH 100G
LEX-PATH 100G-FI
LEX-PATH 100KFD
LEX-PATH 100KFD-ELS
LEX-PATH 100KFD-FI
LEX-PATH 100KFD-FI-ELS
LEX-PATH 125G
LEX-PATH 125G-FI
LEX-PATH 125KFD
LEX-PATH 125KFD-ELS
LEX-PATH 125KFD-FI
LEX-PATH 125KFD-FI-ELS
LEX-PATH 160G
LEX-PATH 160G-FI
LEX-PATH 160KAD
LEX-PATH 160KAD-ELS
LEX-PATH 160KAD-FI
LEX-PATH 160KAD-FI-ELS
LEX-PATH 200G
LEX-PATH 200G-FI
LEX-PATH 200KAD
LEX-PATH 200KAD-ELS
LEX-PATH 200KAD-FI
LEX-PATH 200KAD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

68.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante1025228032oui150

89.42 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026238032oui150

75.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante1025688032no150

87.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante1025728032no100

95.96 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026738032no150

108.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026778032no100

74.07 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520040moyeu lisseroulette pivotante12561010032oui150

92.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571410032oui150

82.04 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante12565810032no150

97.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante12567610032no130

100.84 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12577210032no150

116.72 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12578310032no130

81.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante15069012532oui150

101.18 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15082512532oui150

88.86 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante15075212532no150

109.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante15076812532no150

108.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15088112532no150

129.76 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15090812532no150

165.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante195146516040oui300

207.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195183216040oui300

167.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00Conductivité14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante195158016040no300

209.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante195159216040no260

207.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage195193616040no300

250.28 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage195198016040no260

190.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante235169120040oui300

236.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235211420040oui300

193.76 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante235180020040no300

240.31 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante235182220040no300

238.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235221020040no300

284.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235224020040no300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique