Monture : série LEX
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEX-PATH 200KAD-ELS
Référence pièce
|
---|
LEX-PATH 200KAD-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.31 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 235 | 1822 | 200 | 40 | no | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PATH, le numéro d'article est le suivant: LEX-PATH 200KAD-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEX-PATH 200KAD-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEX-PATH 100KFD-ELS |
LEX-PATH 100KFD-FI |
LEX-PATH 100KFD-FI-ELS |
LEX-PATH 200KAD-FI |
LEX-PATH 200KAD-FI-ELS |
LEX-PATH 80G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 125 | 676 | 100 | 32 | no | 130 | ||
100.84 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 200 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 772 | 100 | 32 | no | 150 | ||
116.72 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 102 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 125 | 783 | 100 | 32 | no | 130 | ||
238.30 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 150 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2210 | 200 | 40 | no | 300 | ||
284.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 150 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2240 | 200 | 40 | no | 300 | ||
68.80 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 522 | 80 | 32 | oui | 150 |