Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALB (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALB
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-ALB 101K-1
LH-ALB 101K-1-FI
LH-ALB 101K-1-FI-FS
LH-ALB 101K-1-FS
LH-ALB 101K-1-ST
LH-ALB 101K-1-ST-FS
LH-ALB 101K-3
LH-ALB 101K-3-FI
LH-ALB 101K-3-FI-FS
LH-ALB 101K-3-FS
LH-ALB 101K-3-ST
LH-ALB 101K-3-ST-FS
LH-ALB 125K-1
LH-ALB 125K-1-FI
LH-ALB 125K-1-FI-FS
LH-ALB 125K-1-FS
LH-ALB 125K-1-ST
LH-ALB 125K-1-ST-FS
LH-ALB 125K-3
LH-ALB 125K-3-FI
LH-ALB 125K-3-FI-FS
LH-ALB 125K-3-FS
LH-ALB 125K-3-ST
LH-ALB 125K-3-ST-FS
LH-ALB 150K
LH-ALB 150K-FI
LH-ALB 150K-FI-FS
LH-ALB 150K-FS
LH-ALB 150K-ST
LH-ALB 150K-ST-FS
LH-ALB 152K
LH-ALB 152K-FI
LH-ALB 152K-FI-FS
LH-ALB 152K-FS
LH-ALB 152K-ST
LH-ALB 152K-ST-FS
LH-ALB 160K
LH-ALB 160K-CS13
LH-ALB 160K-CS13-FS
LH-ALB 160K-FI
LH-ALB 160K-FI-FS
LH-ALB 160K-FS
LH-ALB 160K-IS
LH-ALB 160K-IS-FS
LH-ALB 160K-ST
LH-ALB 160K-ST-FS
LH-ALB 162K
LH-ALB 162K-CS13
LH-ALB 162K-CS13-FS
LH-ALB 162K-FI
LH-ALB 162K-FI-FS
LH-ALB 162K-FS
LH-ALB 162K-IS
LH-ALB 162K-IS-FS
LH-ALB 162K-ST
LH-ALB 162K-ST-FS
LH-ALB 200K
LH-ALB 200K-CS13
LH-ALB 200K-CS13-FS
LH-ALB 200K-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

153.43 €

1 7 jours 165320,01 à 485,001008512540roulette pivotante140179210040400

188.17 €

1 7 jours 165320,01 à 485,001008512540roulette pivotante avec blocage140209110040400

224.75 €

1 23 jours 165320,01 à 485,001008512540roulette pivotante avec blocage140234010040400

190.01 €

1 23 jours 165320,01 à 485,001008512540roulette pivotante140204110040400

192.93 €

1 7 jours 165320,01 à 485,001008512540roulette pivotante avec blocage140202710040400

229.51 €

1 23 jours 197320,01 à 485,001008515050roulette pivotante avec blocage140224410040400

161.28 €

1 7 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulette pivotante140210810040400

198.90 €

1 7 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulette pivotante avec blocage140241610040400

235.47 €

1 7 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulette pivotante avec blocage140266310040400

197.86 €

1 23 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulette pivotante140235710040400

200.78 €

1 7 jours 197320,01 à 485,0014011015050roulette pivotante avec blocage140234410040400

237.36 €

1 23 jours 197320,01 à 485,0014011015054roulette pivotante avec blocage140256010040400

157.56 €

1 7 jours 197485,01 à 750,001008515054roulette pivotante165193412540550

191.33 €

1 7 jours 197485,01 à 750,001008515054roulette pivotante avec blocage165222512540550

227.90 €

1 7 jours 197485,01 à 750,001008515054roulette pivotante avec blocage165253412540550

194.15 €

1 23 jours 197485,01 à 750,001008515054roulette pivotante165223012540550

197.06 €

1 7 jours 197485,01 à 750,001008515054roulette pivotante avec blocage165218712540550

233.65 €

1 23 jours 202485,01 à 750,001008516050roulette pivotante avec blocage165250012540550

164.47 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante165224212540550

202.05 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage165258312540550

238.63 €

1 23 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage165287912540550

201.04 €

1 23 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante165253812540550

203.97 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage165249812540550

240.54 €

1 23 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage165280812540550

221.51 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante197347615050650

253.93 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage197409615050650

299.38 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage197471015050650

266.97 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante197408515050650

267.60 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage197410415050650

313.05 €

1 23 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage197467015050650

251.49 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante197374315054900

283.90 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage197439015054900

329.37 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage197502415054900

296.95 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante197437715054900

297.59 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage197430915054900

343.03 €

1 23 jours 202750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage197494315054900

236.13 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante202355216050750

318.04 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202375216050750

363.50 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202445816050750

268.55 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202417616050750

314.01 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202490016050750

281.60 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante202417916050750

327.50 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante202470616050750

372.95 €

1 23 jours 264485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante202532216050750

282.23 €

1 7 jours 264485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202416616050750

327.69 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage202416616050750

248.98 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante202359916050900

330.89 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202379316050900

376.33 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202442116050900

281.40 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202424116050900

326.85 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202487416050900

294.44 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante202422716050900

340.34 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante202465716050900

385.80 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante202528516050900

295.06 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202421416050900

340.52 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage202484216050900

259.00 €

1 5 jours 245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante245404020050800

340.90 €

1 7 jours 295750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage245430020050800

387.40 €

1 23 jours 295750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage245488020050800

293.80 €

1 7 jours 295750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage245472020050800

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique