Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-PO 82G
LH-PO 82G-FA
LH-PO 82G-FI
LH-PO 82G-FI-FA
LH-PO 82G-ST
LH-PO 82G-ST-FA
LH-PO 82K
LH-PO 82K-FA
LH-PO 82K-FI
LH-PO 82K-FI-FA
LH-PO 82K-ST
LH-PO 82K-ST-FA
LH-PO 100G-1
LH-PO 100G-1-ELS
LH-PO 100G-1-ELS-FA
LH-PO 100G-1-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-1-ELS-FS
LH-PO 100G-1-FA
LH-PO 100G-1-FA-FS
LH-PO 100G-1-FI
LH-PO 100G-1-FI-ELS
LH-PO 100G-1-FI-ELS-FA
LH-PO 100G-1-FI-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-1-FI-ELS-FS
LH-PO 100G-1-FI-FA
LH-PO 100G-1-FI-FA-FS
LH-PO 100G-1-FI-FS
LH-PO 100G-1-FS
LH-PO 100G-1-ST
LH-PO 100G-1-ST-ELS
LH-PO 100G-1-ST-ELS-FA
LH-PO 100G-1-ST-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-1-ST-ELS-FS
LH-PO 100G-1-ST-FA
LH-PO 100G-1-ST-FA-FS
LH-PO 100G-1-ST-FS
LH-PO 100G-3
LH-PO 100G-3-ELS
LH-PO 100G-3-ELS-FA
LH-PO 100G-3-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-3-ELS-FS
LH-PO 100G-3-FA
LH-PO 100G-3-FA-FS
LH-PO 100G-3-FI
LH-PO 100G-3-FI-ELS
LH-PO 100G-3-FI-ELS-FA
LH-PO 100G-3-FI-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-3-FI-ELS-FS
LH-PO 100G-3-FI-FA
LH-PO 100G-3-FI-FA-FS
LH-PO 100G-3-FI-FS
LH-PO 100G-3-FS
LH-PO 100G-3-ST
LH-PO 100G-3-ST-ELS
LH-PO 100G-3-ST-ELS-FA
LH-PO 100G-3-ST-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-3-ST-ELS-FS
LH-PO 100G-3-ST-FA
LH-PO 100G-3-ST-FA-FS
LH-PO 100G-3-ST-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

78.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante12014078037blanc naturelblanc naturel-25230

85.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante12014478037blanc naturelblanc naturel-25230

124.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12017078037blanc naturelblanc naturel-25230

131.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12017478037blanc naturelblanc naturel-25230

117.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12016248037blanc naturelblanc naturel-25230

124.74 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12016638037blanc naturelblanc naturel-25230

94.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante12015108037blanc naturelblanc naturel-20250

101.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante12015508037blanc naturelblanc naturel-20250

140.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage12018148037blanc naturelblanc naturel-20250

147.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage12018498037blanc naturelblanc naturel-20250

133.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage12017268037blanc naturelblanc naturel-20250

140.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage12017668037blanc naturelblanc naturel-20250

80.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante140150210037blanc naturelblanc naturel-25280

96.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante140150210037grisgris-25280

105.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140159210037grisgris-25280

141.81 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140184110037grisgris-25280

133.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140175910037grisgris-25280

89.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140157910037blanc naturelblanc naturel-25280

126.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante140183310037blanc naturelblanc naturel-25280

115.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140179510037blanc naturelblanc naturel-25280

131.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140185410037grisgris-25280

140.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140188510037grisgris-25280

176.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140213410037grisgris-25280

168.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140205210037grisgris-25280

124.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140178010037blanc naturelblanc naturel-25280

161.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140212610037blanc naturelblanc naturel-25280

152.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140204410037blanc naturelblanc naturel-25280

117.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante140175110037blanc naturelblanc naturel-25280

120.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140174110037blanc naturelblanc naturel-25280

135.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140176610037grisgris-25280

144.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140179510037grisgris-25280

181.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140204410037grisgris-25280

172.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140196210037grisgris-25280

129.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140181410037blanc naturelblanc naturel-25280

165.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140203610037blanc naturelblanc naturel-25280

156.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140195410037blanc naturelblanc naturel-25280

88.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante140181010037blanc naturelblanc naturel-25280

104.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante140181810037grisgris-25280

113.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140190010037grisgris-25280

149.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140214910037grisgris-25280

140.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140206710037grisgris-25280

97.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140188410037blanc naturelblanc naturel-25280

134.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante140214110037blanc naturelblanc naturel-25280

126.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140205010037blanc naturelblanc naturel-25280

142.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140205810037grisgris-25280

150.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140214010037grisgris-25280

187.56 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140238910037grisgris-25280

178.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140230710037grisgris-25280

135.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140220110037blanc naturelblanc naturel-25280

172.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140238110037blanc naturelblanc naturel-25280

163.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140239410037blanc naturelblanc naturel-25280

125.34 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante140205910037blanc naturelblanc naturel-25280

128.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140204010037blanc naturelblanc naturel-25280

143.81 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140202110037grisgris-25280

152.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140210310037grisgris-25280

189.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140235210037grisgris-25280

180.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140227010037grisgris-25280

137.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140212210037blanc naturelblanc naturel-25280

173.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140234410037blanc naturelblanc naturel-25280

164.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140226210037blanc naturelblanc naturel-25280

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique