Monture : série LHZ
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHZ-ALTH 162K-ST-AS
Référence pièce
|
---|
LHZ-ALTH 162K-ST-AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.87 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 750.01 ou plus | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 202 | 4097 | 160 | 50 | gris | 900 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | tige | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHZ-ALTH, le numéro d'article est le suivant: LHZ-ALTH 162K-ST-AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHZ-ALTH 162K-ST-AS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHZ-ALTH 127K-FI-AS |
LHZ-ALTH 127K-ST |
LHZ-ALTH 127K-ST-AS |
LHZ-ALTH 200K |
LHZ-ALTH 200K-AS |
LHZ-ALTH 200K-AS-CO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 485,01 à 750,00 | - | 160 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3906 | 125 | 54 | gris | 750 | ||
259.02 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 160 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3700 | 125 | 54 | brun clair | 750 | ||
280.50 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 485,01 à 750,00 | - | 200 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3846 | 125 | 54 | gris | 750 | ||
241.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 170 | 750.01 ou plus | - | 125 | roulette pivotante | 245 | 3961 | 200 | 50 | brun clair | 800 | ||
265.94 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 170 | 750.01 ou plus | - | 125 | roulette pivotante | 245 | 3921 | 200 | 50 | gris | 800 | ||
271.05 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 170 | 750.01 ou plus | - | 125 | roulette pivotante | 245 | 4168 | 200 | 50 | gris | 800 |