Monture : série LIXR
Roue : série VKHT
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LIXR-VKHT 100G-FI-OF |
LIXR-VKHT 100G-OF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.35 € | 1 | 23 jours | roulette pivotante avec blocage | 761 | ||
126.60 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante | 634 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 202 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 50 |
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 hautes températures | Matériau | Caoutchouc |
Hauteur totale(mm) | 125 | Diamètre de roue(mm) | 100 | Largeur de roue(mm) | 30 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 85 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | oui | Non tachant | no |
Résistance max. à la température(°C) | 260 | Résistance min. à la température(°C) | -30 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles