Monture : série LKDGX
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.45 € | 1 | 23 jours | 103 | Conductivité | 42 | 100 | 18 | 103 | 430 | 100 | trou central | 100 | ||
60.45 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 430 | 100 | trou central | 100 | ||
77.07 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 432 | 100 | trou central | 100 | ||
68.15 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 499 | 100 | trou central | 100 | ||
84.76 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 501 | 100 | trou central | 100 | ||
60.45 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 431 | 100 | trou central | 100 | ||
77.07 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 433 | 100 | trou central | 100 | ||
68.15 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 500 | 100 | trou central | 100 | ||
84.76 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 502 | 100 | trou central | 100 | ||
77.07 € | 1 | 23 jours | 130 | - | 42 | 125 | 20 | 103 | 432 | 100 | trou central | 100 | ||
80.62 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 481 | 100 | tige filetée | 100 | ||
81.13 € | 1 | 23 jours | 130 | - | 42 | 125 | 20 | 103 | 504 | 100 | tige filetée | 100 | ||
94.78 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | - | 125 | 20 | 103 | 604 | 100 | tige | 100 | ||
94.78 € | 1 | 23 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 103 | 615 | 100 | tige | 100 | ||
68.15 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 499 | 100 | trou central | 100 | ||
84.76 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 501 | 100 | trou central | 100 | ||
88.32 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 550 | 100 | tige filetée | 100 | ||
88.84 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 573 | 100 | tige filetée | 100 | ||
102.49 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | - | 125 | 20 | 103 | 673 | 100 | tige | 100 | ||
102.49 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | - | 125 | 20 | 103 | 684 | 100 | tige | 100 | ||
71.70 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 548 | 100 | tige filetée | 100 | ||
72.23 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 571 | 100 | tige filetée | 100 | ||
85.87 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | - | 125 | 20 | 103 | 671 | 100 | tige | 100 | ||
85.87 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | - | 125 | 20 | 103 | 682 | 100 | tige | 100 | ||
64.00 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 42 | 125 | 20 | 103 | 479 | 100 | tige filetée | 100 | ||
64.52 € | 1 | 23 jours | 130 | - | 42 | 125 | 20 | 103 | 502 | 100 | tige filetée | 100 | ||
78.17 € | 1 | 23 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 103 | 602 | 100 | tige | 100 | ||
78.17 € | 1 | 23 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 103 | 613 | 100 | tige | 100 | ||
65.95 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 624 | 125 | trou central | 125 | ||
65.95 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 699 | 125 | trou central | 125 | ||
86.21 € | 1 | 23 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 823 | 125 | trou central | 125 | ||
76.35 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 739 | 125 | trou central | 125 | ||
96.63 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 863 | 125 | trou central | 125 | ||
90.35 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 45 | 125 | 20 | 130 | 615 | 125 | trou central | 125 | ||
110.62 € | 1 | 23 jours | 130 | Conductivité | 45 | 125 | 20 | 130 | 739 | 125 | trou central | 125 | ||
86.21 € | 1 | 7 jours | 130 | Conductivité | 45 | 125 | 20 | 130 | 821 | 125 | trou central | 125 | ||
89.78 € | 1 | 7 jours | 130 | Conductivité | 45 | 125 | 20 | 130 | 891 | 125 | tige filetée | 125 | ||
90.30 € | 1 | 7 jours | 130 | Conductivité | 45 | 125 | 20 | 130 | 826 | 125 | tige filetée | 125 | ||
103.60 € | 1 | 7 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 130 | 1006 | 125 | tige | 125 | ||
103.60 € | 1 | 7 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 130 | 1014 | 125 | tige | 125 | ||
76.35 € | 1 | 5 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 699 | 125 | trou central | 125 | ||
96.63 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 866 | 125 | trou central | 125 | ||
100.18 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 936 | 125 | tige filetée | 125 | ||
100.70 € | 1 | 7 jours | 130 | - | 45 | 125 | 20 | 130 | 868 | 125 | tige filetée | 125 | ||
114.30 € | 1 | 7 jours | 130 | - | - | 125 | 20 | 130 | 1049 | 125 | tige | 125 | ||
114.30 € | 1 | 7 jours | 121 | - | - | 100 | 18 | 130 | 1054 | 125 | tige | 125 | ||
79.92 € | 1 | 7 jours | 121 | - | 45 | 100 | 18 | 130 | 760 | 125 | tige filetée | 125 | ||
80.43 € | 1 | 7 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 825 | 125 | tige filetée | 125 | ||
94.02 € | 1 | 7 jours | 121 | - | - | 100 | 18 | 130 | 925 | 125 | tige | 125 | ||
94.02 € | 1 | 7 jours | 121 | Conductivité | - | 100 | 18 | 130 | 930 | 125 | tige | 125 | ||
69.50 € | 1 | 7 jours | 121 | - | 45 | 100 | 18 | 130 | 766 | 125 | tige filetée | 125 | ||
70.02 € | 1 | 7 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 782 | 125 | tige filetée | 125 | ||
90.35 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 45 | 100 | 18 | 130 | 613 | 125 | trou central | 125 | ||
110.62 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 737 | 125 | trou central | 125 | ||
114.17 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 807 | 125 | tige filetée | 125 | ||
114.68 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 829 | 125 | tige filetée | 125 | ||
128.00 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | - | 100 | 18 | 130 | 922 | 125 | tige | 125 | ||
128.00 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | - | 100 | 18 | 130 | 930 | 125 | tige | 125 | ||
93.90 € | 1 | 23 jours | 121 | Conductivité | 45 | 100 | 18 | 130 | 683 | 125 | tige filetée | 125 | ||
94.42 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 45 | 100 | 18 | 130 | 705 | 125 | tige filetée | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris argent RAL 7001 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles