Roulette pivotante en matière synthétique Blickle FLOW, série LKFGX-TPA (Numéros de référence)

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle FLOW, série LKFGX-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle FLOW, inoxydable, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LKFGX

  • thermoplast de qualité supérieure
  • double chemin de billes inoxydables dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKFGX-TPA 126G
LKFGX-TPA 126G-11
LKFGX-TPA 126G-11-FI
LKFGX-TPA 126G-FI
LKFGX-TPA 126G-FI-PX27
LKFGX-TPA 126G-PX27
LKFGX-TPA 126XKF
LKFGX-TPA 126XKF-11
LKFGX-TPA 126XKF-11-FI
LKFGX-TPA 126XKF-FI
LKFGX-TPA 126XKF-FI-PX27
LKFGX-TPA 126XKF-PX27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Type de montage

30.03 €

1 23 jours 13055-10035moyeu lisseroulette pivotante160420trou central

30.03 €

1 23 jours 13055-10035moyeu lisseroulette pivotante160425trou central

34.23 €

1 23 jours 13055-10035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160483trou central

34.23 €

1 23 jours 13055-10035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160478trou central

37.36 €

1 23 jours 155907012535moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161557platine à visser

33.17 €

1 23 jours 155907012535moyeu lisseroulette pivotante161502platine à visser

37.56 €

1 23 jours 20255-16050roulement à billes (C)roulette pivotante160499trou central

37.56 €

1 23 jours 15555-12535roulement à billes (C)roulette pivotante160498trou central

41.82 €

1 23 jours 15555-12535roulement à billes (C)roulette pivotante160554trou central

41.82 €

1 23 jours 15555-12535roulement à billes (C)roulette pivotante160556trou central

44.95 €

1 23 jours 155907012535roulement à billesroulette pivotante161609platine à visser

40.70 €

1 23 jours 155907012535roulement à billesroulette pivotante161551platine à visser

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Diamètre de roue(mm) 125
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 50 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 110

Assistance technique