Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-TPA (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-TPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPXA-TPA 80G
LKPXA-TPA 80G-ELS
LKPXA-TPA 80G-FI
LKPXA-TPA 80G-FI-ELS
LKPXA-TPA 80KFD
LKPXA-TPA 80KFD-ELS
LKPXA-TPA 80KFD-FI
LKPXA-TPA 80KFD-FI-ELS
LKPXA-TPA 101G
LKPXA-TPA 101G-ELS
LKPXA-TPA 101G-FI
LKPXA-TPA 101G-FI-ELS
LKPXA-TPA 101KFD
LKPXA-TPA 101KFD-ELS
LKPXA-TPA 101KFD-FI
LKPXA-TPA 101KFD-FI-ELS
LKPXA-TPA 126G
LKPXA-TPA 126G-26
LKPXA-TPA 126G-26-ELS
LKPXA-TPA 126G-26-FI
LKPXA-TPA 126G-26-FI-ELS
LKPXA-TPA 126G-ELS
LKPXA-TPA 126G-FI
LKPXA-TPA 126G-FI-ELS
LKPXA-TPA 126KFD
LKPXA-TPA 126KFD-26
LKPXA-TPA 126KFD-26-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-26-FI
LKPXA-TPA 126KFD-26-FI-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-ELS
LKPXA-TPA 126KFD-FI
LKPXA-TPA 126KFD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

67.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13080,01 à 140,00-10040moyeu lisseroulette pivotante11150780gris argentoui100

75.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15535.01 à 80.00-12540moyeu lisseroulette pivotante11151480noiroui65

83.55 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15580,01 à 140,00-12540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11158880gris argentoui100

91.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15535.01 à 80.00-12540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11158980noiroui65

74.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15580,01 à 140,00-12540roulement à billes (C)roulette pivotante11155680gris argentno100

82.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11035.01 à 80.00-8040roulement à billes (C)roulette pivotante11156180noirno65

90.23 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11080,01 à 140,00-8040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11162980gris argentno100

98.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13035.01 à 80.00-10040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11165180noirno65

70.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00-12532moyeu lisseroulette pivotante136552100gris argentoui110

80.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16135.01 à 80.00Conductivité12532moyeu lisseroulette pivotante136572100noiroui70

86.20 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00Conductivité12532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage136635100gris argentoui110

96.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16135.01 à 80.00-12532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage136649100noiroui70

78.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00Conductivité12532roulement à billes (C)roulette pivotante136622100gris argentno110

89.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11135.01 à 80.00-8032roulement à billes (C)roulette pivotante136630100noirno70

94.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11180,01 à 140,00Conductivité8032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136698100gris argentno110

105.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11135.01 à 80.00-8032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136703100noirno70

75.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11180,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisseroulette pivotante161634125gris argentoui120

81.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11180,01 à 140,00-8032moyeu lisseroulette pivotante161638125gris argentoui120

92.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11135.01 à 80.00Conductivité8032moyeu lisseroulette pivotante161648125noiroui80

97.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11180,01 à 140,00-8032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161719125gris argentoui120

108.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11135.01 à 80.00Conductivité8032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161725125noiroui80

86.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13635.01 à 80.00-10032moyeu lisseroulette pivotante161654125noiroui80

91.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13680,01 à 140,00-10032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161710125gris argentoui120

102.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16135.01 à 80.00-12525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161726125noiroui80

84.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00-12525roulement à billes (C)roulette pivotante161681125gris argentno120

90.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16180,01 à 140,00-12532roulement à billes (C)roulette pivotante161706125gris argentno120

101.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation16135.01 à 80.00-12532roulement à billes (C)roulette pivotante161726125noirno80

105.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11180,01 à 140,00-8025roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161774125gris argentno120

116.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation11135.01 à 80.00-8025roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161798125noirno80

95.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation7035.01 à 80.00-5032roulement à billes (C)roulette pivotante161710125noirno80

99.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation7080,01 à 140,00-5032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161786125gris argentno120

110.91 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13035.01 à 80.00-10040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161791125noirno80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90 Largeur de la plaque W(mm) 66
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique