Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKRA-VPA 101G-FA-GS12

Référence pièce
LKRA-VPA 101G-FA-GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

37.18 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13366010032tige filetéegrisouioui110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LKRA-VPA 101G-FA-GS12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKRA-VPA 101G-FA-GS12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKRA-VPA 101G-11-E12
LKRA-VPA 101G-11-E13
LKRA-VPA 101G-11-E14
LKRA-VPA 101G-FI
LKRA-VPA 101G-FI-FA
LKRA-VPA 101G-FI-FA-GS12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

42.58 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00-10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13574810032douille expansiblegrisouioui110

42.58 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00-10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13576510032douille expansiblegrisouioui110

42.58 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00-10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante13578110032douille expansiblegrisouioui110

39.83 €

1 5 jours 13580,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage13372710032trou centralgrisouioui110

45.68 €

1 7 jours 13380,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage13374110032trou centralgrisouioui110

49.36 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage13377410032tige filetéegrisouioui110

Assistance technique