Monture : série LKRA
Roue : série VPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKRA-VPA 101G-11-FA-ER13
Référence pièce
|
---|
LKRA-VPA 101G-11-FA-ER13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.06 € | 1 | 7 jours | 136 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 136 | 728 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LKRA-VPA 101G-11-FA-ER13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKRA-VPA 101G-11-FA-ER13.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Matériau (détails)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type de montage
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKRA-VPA 101G-11-E12 |
LKRA-VPA 101G-11-E13 |
LKRA-VPA 101G-11-E14 |
LKRA-VPA 101G-11-FA-ER14 |
LKRA-VPA 101G-11-FA-ER15 |
LKRA-VPA 101G-11-FA-EV12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.58 € | 1 | 7 jours | 135 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 135 | 748 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 jours | 135 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 135 | 765 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 jours | 135 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 135 | 781 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 | ||
47.06 € | 1 | 7 jours | 136 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 136 | 737 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 | ||
47.06 € | 1 | 7 jours | 136 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 136 | 751 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 | ||
47.06 € | 1 | 7 jours | 136 | 80,01 à 140,00 | - | 100 | 32 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 136 | 720 | 100 | 32 | douille expansible | gris | oui | oui | 110 |