Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-GSPO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-GSPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKR-GSPO 65K

Référence pièce
LKR-GSPO 65K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

133.08 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 88 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette pivotante Hauteur totale(mm) 88
Poids(g) 994 Diamètre de roue(mm) 65 Largeur de roue(mm) 40
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 80 Shore D
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 350
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 350

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-GSPO, le numéro d'article est le suivant: LKR-GSPO 65K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKR-GSPO 65K.

Assistance technique