Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-VSTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-VSTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-VSTH 65K

Référence pièce
LK-VSTH 65K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 155 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 37 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante
Hauteur totale(mm) 90 Poids(g) 1137 Diamètre de roue(mm) 65
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 250 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 250

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-VSTH, le numéro d'article est le suivant: LK-VSTH 65K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-VSTH 65K.

Assistance technique