Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POTH
Roulette pivotante en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKX-POTH 75G
LKX-POTH 75G-FI
LKX-POTH 75XR
LKX-POTH 75XR-FI
LKX-POTH 100G-1
LKX-POTH 100G-1-FI
LKX-POTH 100KAD-1
LKX-POTH 100KAD-1-FI
LKX-POTH 100XR-1
LKX-POTH 100XR-1-FI
LKX-POTH 125G-1
LKX-POTH 125G-1-FI
LKX-POTH 125G-3
LKX-POTH 125G-3-FI
LKX-POTH 125KAD-1
LKX-POTH 125KAD-1-FI
LKX-POTH 125KAD-3
LKX-POTH 125KAD-3-FI
LKX-POTH 125XK-1
LKX-POTH 125XK-1-FI
LKX-POTH 125XK-3
LKX-POTH 125XK-3-FI
LKX-POTH 150G
LKX-POTH 150G-FI
LKX-POTH 150G-ST
LKX-POTH 150XK
LKX-POTH 150XK-FI
LKX-POTH 150XK-ST
LKX-POTH 160G
LKX-POTH 160G-FI
LKX-POTH 160G-ST
LKX-POTH 160XK
LKX-POTH 160XK-FI
LKX-POTH 160XK-ST
LKX-POTH 200G
LKX-POTH 200G-FI
LKX-POTH 200G-ST
LKX-POTH 200XK
LKX-POTH 200XK-FI
LKX-POTH 200XK-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

200.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170140,01 à 220,001008512550moyeu lisseroulette pivotante1088897537oui-25200

234.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170140,01 à 220,001008512550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810097537oui-25200

205.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170140,01 à 220,001008512550roulement à rouleauxroulette pivotante1089117537oui-25200

240.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197140,01 à 220,001008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810277537oui-25200

166.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045moyeu lisseroulette pivotante13097010035oui-25300

211.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130117910035oui-25300

170.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante13099110035no-20300

217.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130118810035no-20300

172.49 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045roulement à rouleauxroulette pivotante130100710035oui-25300

217.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202220,01 à 320,001008516045roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130119110035oui-25300

176.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516045moyeu lisseroulette pivotante155113312540oui-25350

218.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516045moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155132012540oui-25350

188.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0014011016045moyeu lisseroulette pivotante155122512540oui-25350

230.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0014011016045moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155145912540oui-25350

181.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516045roulement à billes (C)roulette pivotante155116812540no-20350

225.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155135512540no-20350

193.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0014011020050roulement à billes (C)roulette pivotante155128112540no-20350

237.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0014011020050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155147312540no-20350

218.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050roulement à billesroulette pivotante155124312540oui-20350

261.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050roulement à billesroulette pivotante avec blocage155146212540oui-20350

230.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0014011020050roulement à billesroulette pivotante155137412540oui-20350

273.50 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108320,01 à 485,001401107537roulement à billesroulette pivotante avec blocage155157212540oui-20350

346.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108485,01 à 750,001401107537moyeu lisseroulette pivotante197237715045oui-25500

448.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108485,01 à 750,001401107537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage197285015045oui-25500

464.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108485,01 à 750,001401107537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage197292515045oui-25500

404.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037roulement à billesroulette pivotante197267815045oui-20500

508.77 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037roulement à billesroulette pivotante avec blocage197310915045oui-20500

523.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037roulement à billesroulette pivotante avec blocage197316215045oui-20500

346.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037moyeu lisseroulette pivotante202243516045oui-25550

448.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage202300016045oui-25550

465.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage202302316045oui-25550

411.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540roulement à billesroulette pivotante202270016045oui-20550

516.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage202317016045oui-20550

530.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage202320016045oui-20550

390.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155750.01 ou plus14011012540moyeu lisseroulette pivotante245297420050oui-25800

511.61 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155750.01 ou plus14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245353920050oui-25800

508.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155750.01 ou plus14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245360020050oui-25800

441.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus14011012550roulement à billesroulette pivotante245323820050oui-20800

565.03 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus14011012550roulement à billesroulette pivotante avec blocage245379120050oui-20800

560.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus14011012550roulement à billesroulette pivotante avec blocage245377020050oui-20800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique