Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LOD-ALTH (Numéros de référence)

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LOD-ALTH
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LOD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Avec corps de roue renforcé, version voile central

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LOD-ALTH 101K

Référence pièce
LOD-ALTH 101K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

337.84 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 200 Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00
Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Diam. de roue D(Ø) 150 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante
Hauteur totale(mm) 145 Poids(g) 4170 Diamètre de roue(mm) 100
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 750

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LOD-ALTH, le numéro d'article est le suivant: LOD-ALTH 101K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LOD-ALTH 101K.

Assistance technique